1 L SS316

1 L SS316
1 L SS316

Shaft, 0.9990 / 0.9995 in Diameter, Classe L, Stainless Steel 316, 20 Rockwell C min., 178 in Long +/- 1/32 in

Lead Time:  Contact Factory  *

  • Thomson SS316 shaft is for use with Fluoronyliner bearings, not for use with recirculating ball bushing bushings.
  • Available from stock and cut to length in most material types and options.
  • Centerless ground for an industry leading cataloged surface finish of 8 Ra max.
  • Roundness within .000080"
  • Straight within .001" per foot cumulative when shipped from the factory.

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[d] Arbre, diamètre nominal1 in
[d] Diamètre réel0.9990 / 0.9995 in 
Longueur178 in +/- 1/32 in 

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Arrondi0.000080 in
ClasseClasse L 
Effilement0.0001 in
Fini de surface8 Ra microinch Max 
Material, ShaftStainless Steel 316 
MatériauStainless Steel 316 
Rectitude0,001 po par pied de longueur (0,002 po TIR) 
Robustesse20 Rockwell C min. 
Weight39.5 lb

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :